Skip to Content
Skip over Language Selection
Skip over Primary Navigation
Skip over secondary navigation
Siemens a construit une nouvelle centrale gaz-vapeur à cycle combiné pour Zandvliet Power. Cette centrale clés en mains fournit de l'énergie à l'usine chimique de BASF à Anvers. Elle se distingue par son haut rendement et son respect de l'environnement....Le client est Zandvliet Power à Anvers, une joint venture entre RWE Power et Electrabel. La centrale alimente en énergie l'usine chimique BASF d’Anvers.
Siemens a fourni la totalité de l'équipement de la centrale et s’est aussi chargée de la coordination des activités en rapport avec la construction. Elle assurera aussi la maintenance ultérieure. Le projet a été réalisé dans les délais impartis, soit 25 mois. Cette centrale à cycle combiné de Siemens est la centrale électrique belge qui offre le plus haut rendement. Elle a une capacité de 400 mégawatts et peut générer, à l’heure, jusqu'à 300 tonnes de vapeur pour le processus de production. Ce rendement élevé est rendu possible grâce au principe de cogénération, la technologie la plus avancée à l’heure actuelle. Grâce à la production combinée d’électricité et de vapeur de processus, on obtient un rendement énergétique pouvant atteindre 80 %, en évitant les pertes énergétiques inutiles.La cogénération est respectueuse de l'environnement. Elle réduit les émissions de CO2 et économise de précieuses ressources. Les émissions de la centrale sont donc particulièrement faibles. Les émissions de CO2 atteignent à peine 1/100e de la norme autorisée et celles d’oxydes se situent 50 % en dessous de la limite permise. Par conséquent, la centrale répond sans peine aux normes du protocole de Kyoto.
Grâce aux efforts de Siemens – la seule entreprise sur le marché à pouvoir livrer de tels projets clés en mains –, BASF a pu disposer de la centrale la plus innovante et la plus écologique du marché, tout en restant dans les limites des délais et du budget impartis.
> Projectmanager (11) > Collaborateur commercial (2) > Technicien (1) > Collaborateur juridique (1) > Consultant IT (1)
Industrie | Énergie | Soins de santé | IT Solutions and Services | Enterprise Communications | Corporate Functions
Peter Koninckx