Skip to Content
Skip over Language Selection
Skip over Primary Navigation
Skip over secondary navigation
Siemens bouwde een nieuwe, sleutel-op-de-deur gas- en stoomturbinecentrale voor Zandvliet Power. Deze centrale die energie levert aan de chemiefabriek van BASF in Antwerpen blinkt uit op het vlak van rendement en milieuvriendelijkheid....De opdrachtgever is Zandvliet Power uit Antwerpen, een joint venture van RWE Power en Electrabel. De centrale voorziet de chemiefabriek van BASF in Antwerpen van energie.
Siemens leverde de volledige uitrusting van de centrale en staat in voor de coördinatie van de activiteiten bij de bouw en het onderhoud. Het project werd opgeleverd binnen de voorziene tijd van 25 maanden. De centrale kan het hoogste rendement van de Belgische elektriciteitscentrales voorleggen. Ze heeft een vermogen van 400 megawatt en maakt tot 300 ton processtoom per uur aan. Dit is mogelijk dankzij het principe van warmtekrachtkoppeling, op dit ogenblik de meest vooruitstrevende technologie. Door de gecombineerde productie van stroom en processtoom wordt een energierendement tot 80% gerealiseerd. Deze warmtekrachtkoppeling vermijdt nodeloze energieverliezen.De warmtekrachtkoppeling levert ook een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu. Ze vermindert de CO2-uitstoot en spaart waardevolle grondstoffen. De emissies van de centrale liggen dan ook bijzonder laag. De CO2-uitstoot bedraagt 1/100ste van de toegelaten norm en de oxides liggen 50% onder de toegelaten norm. Hierdoor beantwoordt de centrale moeiteloos aan de normen van het Kyoto-protocol.
Kortom, dankzij de inspanningen van Siemens, dat als enige bedrijf in de markt sleutel-op-de-deur-projecten kan afleveren, kon BASF binnen een optimaal tijdsbestek en budget beschikken over de meest vooruitstrevende en milieuvriendelijke energiecentrale die vandaag beschikbaar is.
> Projectmanager (7) > Verkoopsmedewerker (2) > Projectingenieur (2) > IT-consultant (1) > Technieker (1)
Industry | Energy | Healthcare | IT Solutions and Services | Enterprise Communications | Corporate Functions
Peter Koninckx