Skip to Content


Content
Persberichten
 
Archief
 
 

Persberichten

dinsdag 27 oktober 2009

Siemens lanceert samen met EFPIA een pilootproject voor de codering van geneesmiddelen in Zweden

Steeds vaker zien we in de traditionele toevoerketen in Europa illegale kopieën van geneesmiddelen op voorschrift opduiken. Daarom heeft EFPIA (Europese Federatie van de Farmaceutische nijverheid en verenigingen) in Zweden een project gelanceerd waarbij een codering- en identificatieoplossing wordt getest. Siemens IT Solutions and Services staat in voor de levering van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dankzij deze oplossing kunnen namaakproducten steeds betrouwbaar worden geïdentificeerd en kan het traject van de geneesmiddelen doorheen de volledige toevoerketen worden gemonitord. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de apotheekwinkelketen Apoteket AB en de lokale groothandelaars Tamro en KD.

 

dinsdag 29 september 2009

Nieuwe veiligheidsfuncties vereenvoudigen onderhoud in de procesnijverheid

De Siemens-divisie Industry Automation heeft zijn Simatic S7 F Systems engineering-tool uitgebreid met nieuwe functies voor veiligheidsspecifieke toepassingen in de procesnijverheid. De nieuwe softwareversie V6.1 beschikt nu over een functie “Maintenance Override”.Dit betekent concreet dat u voortaan uw veiligheidsapplicatie manueel kunt bypassen wanneer nodig.  Uiteraard zorgt dit voor een verhoogde beschikbaarheid van uw installatie tijdens onderhoudswerken.


woensdag 23 september 2009

ISO 20000-certificaat brengt SIS aan de top

ISO 20.000 is een internationaal erkende norm voor IT Service Management, die als complementair maar gealigneerd aan het ITIL proceskader kan gezien worden. SIS volgde al langer de ITIL-aanpak, maar heeft met ISO 20.000 de lat opnieuw hoger gelegd. Hiermee bewijst SIS zijn betrouwbare en hoogwaardige aanpak en versterkt het tegelijk zijn concurrentiële positie als één van de weinige top spelers die het certificaat bezitten op globaal alsook Belgisch niveau.


woensdag 16 september 2009

Nieuwe servomotoren met hoge inertie

Op de EMO-werktuigmachinebeurs in Milaan presenteert Siemens Drive Technologies voor het eerst zijn nieuwe High Inertia-versie van de 1KF7-servomotor. De motoren worden gebruikt op de voedingsassen en hulpassen van werktuigmachines. De nieuwe 1FK7-HI High Inertia-servomotor wordt gekenmerkt door zijn groter intrinsiek traagheidsmoment. Hierdoor is de regelreactie van de motoren uiterst robuust en bijgevolg perfect geschikt voor toepassingen met hoge en variabele belastingsinertie. Aandrijfsystemen met het Sinumerik werktuigmachine-stuursysteem en motoren uit de 1FK7-reeks realiseren een zeer hoge contournauwkeurigheid zonder tijdrovende aanpassing van de controller aan de machine.


woensdag 16 september 2009

Nieuwe CNC-besturing voor de compacte klasse

Siemens Drive Technologies verrijkt zijn assortiment besturingen met een krachtige CNC voor de compacte klasse van werktuigmachines. Naast de Sinumerik 802D sl voor standaardmachinetoepassingen en de 840D sl voor premium-toepassingen, is de nieuwe Sinumerik 828D gericht op hoogwaardige draai- en freesmachines in de werkplaats. Met intelligente kinematische transformaties, een krachtig werktuigbeheer en een 80-bit-nauwkeurigheid heeft de nieuwe besturing een vermogensspectrum dat tot nu toe enkel in het premium-segment van de CNC-besturingen mogelijk was.


woensdag 16 september 2009

Energiebeheer bij werktuigmachines

Investeringen in nieuwe machines en uitrusting moeten toekomstgericht zijn. Tegelijk moeten machines efficiënt kunnen werken en zich flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe productvereisten. Dat zijn de eisen die gebruikers aan nieuwe machines stellen. Een essentieel aspect van de efficiënte werking van een machine is het transparant management van energiebehoefte en -gebruik. Innovatieve automatiseringsoplossingen voor werktuigmachines leiden dankzij een intelligent energiebeheer tot lage levenscycluskosten (Life Cycle Costs), beperken de totale kosten (Total Costs of Ownership) en leiden dus tot een hogere productiviteit. Op die manier beschermen energie-efficiënte automatiseringsoplossingen de investering in nieuwe machines en uitrusting. Een investering in energie-efficiënte automatiserings- en aandrijftechniek betaalt zichzelf op zeer korte tijd terug en waarborgt daarna lagere stukkosten in de productie.


maandag 10 augustus 2009

Webserver visualiseert Synco HVAC-installaties

De nieuwe firmware-update integreert installatieschema’s die de volledige HVAC-installatie, inclusief de gegevenspunten, visualiseert. Deze grafische voorstellingen geven de gebruiker een beter overzicht van de installatie. De bedrijfsstatus en de omstandigheden van een ruimte worden als het ware vanuit het perspectief van de gebruiker voorgesteld. Dit betekent dat de gebruiker bij storingen heel wat makkelijker toegang heeft tot de respectieve installatiedelen.

 

maandag 10 augustus 2009

Siemens lanceert nieuwe combi-afsluiters voor een hogere energie-efficiëntie

De nieuwe combi-afsluiters zijn uitgerust met een klep voor de temperatuurregeling, met een regelaar voor het (uit)balanceren van drukschommelingen in het hydraulische systeem, en met punten voor het meten van drukverschillen. Daarnaast kunnen gebruikers vooraf het vereiste debiet instellen. De combi-afsluiters voorkomen de over- of onderproductie van warmte- of koelenergie, in het bijzonder voor grote hydraulische systemen. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan een efficiënt energieverbruik. Alle nieuwe combi-afsluiters zijn ontworpen voor gebruik met de kleine, beproefde Acvatix-servomotoren.

 

maandag 10 augustus 2009

Nieuwe ruimtethermostaten voor meer energie-efficiëntie en een groter gebruikscomfort.

Dankzij hun innoverende functies helpen de nieuwe ruimtethermostaten van de RDG-reeks van Siemens energie besparen en kosten verlagen. De geleverde functionaliteit verzekert een optimale energie-efficiëntie en omvat tijdsprogramma’s met acht afzonderlijk programmeerbare timers, vier verschillende werkingsmodi (automatische, comfort-, energiebesparing- en veiligheidmodus), instelpuntbegrenzingen voor verwarming en koeling, automatische regeling van ventilatorsnelheid en een afwezigheidfunctie. Er zijn ook verscheidene aansluitinrichtingen verkrijgbaar voor externe sensoren en signaalbronnen zoals ruimtetemperatuursensoren, aanwezigheidsmelders, omschakelsensoren en sleutelkaarten, waarmee de energie-efficiëntie en het gebruikscomfort verder kunnen worden verhoogd.

 

donderdag 30 juli 2009

Resultaten Siemens AG voor het derde kwartaal van boekjaar 2009: openstaande orders verzachten impact van recessie

Deze voormiddag presenteerde Peter Löscher aan de internationale pers de resultaten van Siemens AG voor het derde kwartaal van boekjaar 2009.


dinsdag 14 juli 2009

Siemens ondersteunt het Desertec-initiatief met milieuvriendelijke technologie

Samen met andere industriële bedrijven neemt de Siemens-sector Energy deel aan het Desertec-initiatief om Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika van duurzame energie te voorzien. Vandaag werd in München een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend. De milieuvriendelijke energie die door reusachtige zonne-energie-installaties in de Sahara en windturbineparken in Noord-Afrika zal worden gegenereerd, zal naar diverse verdeelcentra moeten worden getransporteerd. Hiervoor zal een technisch en financieel concept worden uitgewerkt.


woensdag 8 juli 2009

EUROCONTROL vertrouwt de outsourcing van zijn IT-activiteiten toe aan een consortium tussen Siemens IT Solutions and Services, Getronics en BT Global Services.

Dit consortium, onder leiding van Siemens IT Solutions and Services in partnership met Getronics en BT Global Services, zal instaan voor de coördinatie en de levering van IT-diensten, het operationele beheer van de infrastructuur en de service desk evenals het beheer van de netwerken, servers, opslagsystemen en bedrijfstoepassingen. In het kader van dit project zal Cronos International de ondersteuning en het toepassingenonderhoud voor zijn rekening nemen.


donderdag 7 mei 2009

LCD-monitor volgens industrienorm in breedbeeldformaat

De Siemens-divisie Industry Automation breidt zijn gamma robuuste LCD-producten volgens de industrienorm uit met de nieuwe 19-inch Simatic HMI SCD1900 monitor met breedbeeld-touchscreen. Met een resolutie van 1440 x 800 pixels en een extra groot 16:10 schermformaat biedt deze monitor meer ruimte voor de visualisering van automatiseringstaken. De nieuwe monitor is voorzien van een front in de hoge beschermingsgraad IP65 en is geschikt voor industriële toepassingen met directe montage op de machine. De SCD1900 beschikt over een VGA- en een DVI-poort. Hij kan de resolutie detecteren van bedieningsschermen die vanaf de pc afkomstig zijn en daardoor het complexe instellen van formaten voorkomen. De resolutieformaten worden bijvoorbeeld automatisch geschaald naar de Vesa-standaard, zoals VGA, SVGA en XGA, en correct weergegeven.


maandag 4 mei 2009

Nieuwe omvormermodules voor pompen, ventilatoren en compressoren en voor chemische toepassingen

Op de Hannover Messe stelt Siemens Drive Technologies voor het eerst zijn nieuwe regeleenheid CU230P-2 voor de Sinamics G120-reeks frequentieomvormers voor. Deze regeleenheid werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in pompen, ventilatoren en compressoren. Er zijn ook technologiefuncties voorzien voor specifieke toepassing met pompen, ventilatoren en compressoren. De software omvat o.a. een digitale klok in reële tijd, een winterstand, een vliegende herstart en een PID-controllermodule. De I/O- en veldbuspoorten zoals Modbus RTU, CANopen, USS en Profibus werden volledig aangepast aan de vereisten van deze toepassingen.


woensdag 29 april 2009

Siemens zal positie als groene infrastructuurreus verder uitbouwen

Siemens wil zijn wereldwijd toonaangevende positie als leverancier van milieuvriendelijke producten en oplossingen consequent verder uitbouwen. “De evolutie naar een groene economie biedt ons enorme bedrijfskansen”, aldus Peter Löscher, President en CEO van Siemens, op de halfjaarlijkse bedrijfspersconferentie in Berlijn. In zijn speech verwees Löscher naar de verklaringen van de Duitse Bondspresident Horst Köhler die, in zijn vierde toespraak in Berlijn, opriep tot een “ecologische industriële revolutie.” “We hebben altijd al voorop gelopen in technologische revoluties. Daarom is niemand beter gewapend om de groene revolutie te leiden dan Siemens. Als groene infrastructuurreus is het bedrijf internationaal een betrouwbare langetermijnpartner dankzij zijn ervaring, technologische expertise en stevige financiële positie”, voegde Löscher er nog aan toe. De technologieën in het milieuaanbod van Siemens genereren nu reeds een omzet van zo’n € 19 miljard, wat goed is voor ongeveer een kwart van de volledige omzet van het concern.


woensdag 29 april 2009

Siemens verbetert langetermijnsamenwerking met leveranciers: Het supply chain management initiatief

Siemens verbetert lange-termijn samenwerking met leveranciers: Het supply chain management initiatiefSiemens lanceerde het ‘new suply chain management’ initiatief om aanzienlijke verbeteringen te realiseren op het vlak van efficiëntie en samenwerking met haar leveranciers.


woensdag 29 april 2009

Vaste koers ondanks sterkere tegenwind

“Gezien de crisis die de wereldeconomie doormaakt, zijn we tevreden met de resultaten van het tweede kwartaal”, aldus Peter Löscher”.  “Vergeleken met onze concurrenten deden we het bijzonder goed. De Energy en Healthcare Sector hebben hun sterke prestaties voortgezet. In de Industry Sector scoorde de ‘short-cycle’ business opnieuw duidelijk zwakker.


vrijdag 24 april 2009

Siemens legt klemtoon op kosteneffectieve innovaties en energie-efficiënte oplossingen

“Energiebesparingen in een industriële omgeving kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot een betere concurrentiepositie voor onze klanten. Op die manier zijn ze verzekerd van een duurzaam winstgevende, milieutechnisch verantwoorde en toekomstbestendige investering,” vertelde Klaus Helmrich met verwijzing naar de steeds strengere wetgeving inzake energie-efficiëntie. Ongeveer 50% van het totale energieverbruik in de ontwikkelde landen komt voor rekening van de industrie, en 2/3 daarvan wordt verbruikt door elektrische aandrijfsystemen. “We schatten dat het gebruik van aandrijvingen met variabele snelheid en zeer efficiënte motoren een wereldwijde besparing van 120 terrawattuur kan genereren,” ging Helmrich verder. In haar industriële activiteiten legt Siemens de klemtoon op korte terugbetalingsperioden voor de investering van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met de totaliteit van de kosten over de volledige levenscyclus. Helmrich: “De investeringen voor de meeste van onze nieuwe aandrijfsystemen worden in minder dan 18 maanden terugverdiend.”


vrijdag 24 april 2009

Hoogperformante Gigabit Ethernet-switches met modulaire poorttechnologie

Siemens heeft zijn Scalance X-300 gamma, hoogperformante industriële Ethernet-switches, verder uitgebreid. De Scalance X308-2M en Scalance XR324-12M zijn voorzien van modulaire poorttechnologie voor elektrische en optische 2-poort mediamodules. De Scalance X308-2M beschikt over twee steekplaatsen voor mediamodules, terwijl de Scalance XR324-12M, een 19 inch rack switch,over twaalf steekplaatsen beschikt. De switches ondersteunen ringredundantie, stand-by functie en VLAN (virtual local area network), en ze ondersteunen Gigabit Ethernet op alle poorten. De elektrische kabels zijn door middel van RJ45-connectoren verbonden met de mediamodules. De optische kabels zijn verbonden door middel van SC- of BFOC-connectoren en, met LC-connectoren als SFP (small form-factor pluggable) mediamodules worden gebruikt. De 19 inch - switch is leverbaar in vier versies: voor aansluiting op 24 V DC of 230 V AC, met kabelaansluitingen vooraan of achteraan. Diagnoseleds bevinden zich steevast vooraan, dit voor een eenvoudig en snelle diagose on-site.


vrijdag 24 april 2009

Advanced Process is de focus van PCS7 V7.1, de nieuwe versie van het Siemens procescontrolesysteem PCS7

De uitbreidingen bij de versie Simatic PCS 7 V 7.1 gelden voor nagenoeg alle functietoepassingen. Op het vlak van engineering biedt de “Advanced Process Library” meer functionaliteiten en wordt de interactie tussen de operator en zijn installatie vereenvoudigd. Denken we maar aan de werkingsmodes “lokaal” en “out-of-service" en ook comfortabele verregelingscomponenten met eerste-signaalinformatie. De ingebruikname kan nu vooraf direct op het operatorstation extensief worden gesimuleerd. Met de nieuwe functionaliteit “Forcing” voert de gebruiker vervangwaarden voor de simulatie van geschakelde ingangen in, zonder de schakeling te moeten loskoppelen. Dit verkort de test- en dus de configuratietijden voor de ingebruikname en het onderhoud. Bovendien werd de automatisering van complexe batchprocessen in de nieuwe versie veel flexibeler gemaakt, want nu kunnen masterrecepten uitgebreid on-line worden gewijzigd.


dinsdag 31 maart 2009

Nieuw operatorpanel voor standaardaandrijvingen

Het meest opvallende kenmerk van de Siemens Sinamics IOP (Intelligent Operator Panel) is de gebruiksvriendelijkheid. Dit is niet alleen voordelig voor operatoren met weinig voorkennis, maar ook voor de ervaren aandrijvingsspecialist. Dankzij het grote display in gewone tekst, de menugestuurde bediening met een draaiknop en de geïntegreerde toepassingswizards verloopt de indienststelling van standaardaandrijvingen veel eenvoudiger. Met parameterweergave in gewone tekst, helpteksten en een parameterfilter kan een aandrijving meestal zonder afgedrukte parameterlijst in dienst worden gesteld. Toepassingswizards begeleiden de gebruiker interactief tijdens de indienststelling van toepassingen, zoals pompen, ventilatoren, compressoren en materiaalverwerkende aandrijvingen. De procesvariabelen kunnen direct op het IOP-statusdisplay worden bewaakt, zodat fouten snel kunnen worden vastgesteld en verholpen. Met de Sinamics IOP verloopt de indienststelling niet alleen sneller – ook de geplande en ongeplande uitvaltijden worden drastisch korter, waardoor de beschikbaarheid van de machine en de installatie toeneemt.


donderdag 26 maart 2009

Nieuwe Sivacon S8 Motor Control Center van Siemens

Siemens Industry - divisie Industry Automation lanceert een nieuwe generatie elektrische laagspanningsschakelkasten en Motor Control Centers tot 7000A. De nieuwe borden zijn toepasbaar voor energiedistributie in zowel de infrastructuurwereld als in de process industrie. Het nieuwe design is niet alleen aantrekkelijke van vorm, het biedt ook tal van nieuwe veiligheids- en beschermingsfuncties. Dankzij zijn type gekeurde standaardmodules verzekert de Sivacon S8 een hoge veiligheid voor zowel de operator als voor de installatie. Extra aandacht ging daarbij naar het voorkomen en beheersen van vlambogen. Het doordacht ontwerp kenmerkt zich verder vooral door zijn veelzijdigheid en flexibiliteit en kan perfect op de wensen van zelfs de meest veeleisende gebruiker worden afgestemd. Zo kunnen zowel vaste als uitschuifbare techniek gecombineerd worden in hetzelfde bord. Ook in de keuze van de positie van het hoofdbarenstel en de aansluitingen zijn vele vrijheidsgraden. Het kleine montageoppervlak en de compacte bouwvorm leiden dan weer tot aanzienlijke kosten- en plaatsbesparing.


donderdag 26 maart 2009

Enkelvoudige omvormer met hoge beschermingsgraad

Deze nieuwe Sinamics G110D frequentieomvormer met beschermingsgraad IP65 is speciaal geschikt voor toepassingen in de distributie- en luchthavenlogistiek. Naast de geïntegreerde veldbuscommunicatie via AS-interface met busparametrering en geavanceerde diagnosefuncties, kan de informatie ook direct op de eenheid worden verwerkt door maximaal vijf sensoren in te steken. De Sinamics G110D is zeer compact en heeft hetzelfde boorpatroon voor alle modellen. Hij kan ook eenvoudig worden gecombineerd met het krachtiger model Sinamics G120D voor integratie in de aandrijfconcepten van meer complexe toepassingen. De Sinamics G110D heeft een snelstopfunctie, een geïntegreerde sturing voor 180, 205, 230 VDC en 400 VAC spanningsremmen, softwarematig afremmen en externe remweerstanden. In combinatie met de Sirius M200D motorstarter is deze frequentieomvormer perfect geschikt voor logistieke toepassingen voor materiaalbehandeling.


donderdag 12 maart 2009

Siemens bouwt STEG-centrale in België

De 420-megawatt (MW) centrale wordt gebouwd in Vlaanderen op de terreinen van Tessenderlo Chemie N.V. Vanaf half 2011 zal de centrale 1/3 van de geproduceerde energie leveren aan de energie-intensieve productieprocessen van de naastgelegen chemische fabriek, terwijl de andere 2/3 naar het net worden gevoerd. Siemens Energy bouwt de elektriciteitscentrale als een “sleutel op de deur” project en levert een gasturbine, een stoomturbine, een generator, de volledige mechanische uitrusting en de elektrische en I&C-systemen (instrumenatie en controle). De centrale in Tessenderlo is zeer flexibel opgevat en kan dus snel worden aangepast aan wisselende marktomstandigheden. De nieuwe centrale is gericht op de tussentijdse en piekvraag. T-Power heeft ook een langetermijn-onderhoudscontract met Siemens N.V. ondertekend voor de gasturbine.


donderdag 12 maart 2009

Gespreide I/O’s communiceren voor het eerst draadloos

De nieuwe interfacemodule wordt als IWLAN-client in het communicatienetwerk geïntegreerd via een IWLAN-toegangspunt, zoals het Scalance W toegangspunt van Siemens. De module voldoet aan de WLAN-normen IEEE 802.11 a/b/g/h en werkt dus in de frequentieband van 2,4 en 5 GHz. Ze ondersteunt ook de belangrijke industriële functies iPCF (Industrial Point Coordination Function) voor deterministische WLAN-communicatie en snelle roaming, alsook standaard- en veiligheidsspecifieke toepassingen via Profinet. Voor gebruiksvriendelijke basis- en beveiligingsinstellingen van het apparaat is een webserver geïntegreerd.